Vidéo : Lasers émettant dans l’ultraviolet (UV) - TENDANCES EN OPTIQUE EPISODE 2
Une nouvelle génération de lasers ultraviolets (UV) compacts et rentables apporte la précision accrue des longueurs d'onde UV à davantage d'applications.
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?
Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.
Comprendre les spécifications de la qualité de surface
Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.
Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.
Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.
Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.
Calculateur longueur de tube pour systèmes conjugués à l’infini
Outil de calcul de la longueur du tube ⇒ Systèmes de microscope corrigés à l'infini ✓ Éviter le vignettage en utilisant des lentilles tubes ⇒ En savoir plus !
La découpe de verre à l’aide des Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs
Regardez comment LZH utilise les Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs pour améliorer l'efficacité et la qualité de la découpe du verre en générant des faisceaux de Bessel de grande puissance.
Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.